Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1840.1403089 |
K1840.1404089 |
K1840.1405089 |
K1840.1406109 |
K1840.1408139 |
K1840.1410179 |
K1840.403089 |
K1840.404089 |
K1840.405089 |
K1840.406109 |
K1840.408139 |
K1840.410179 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | H (mm) | H1 (mm) | T (mm) | D1=Diametro (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4034 | temprato, rettificato e non trattato | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0060 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4034 | temprato, rettificato e non trattato | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0050 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4034 | temprato, rettificato e non trattato | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0040 | ||
28.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4034 | temprato, rettificato e non trattato | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0060 | ||
28.84 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4034 | temprato, rettificato e non trattato | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0110 | ||
30.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4034 | temprato, rettificato e non trattato | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0200 | ||
24.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | temprato, rettificato e brunito | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0060 | ||
24.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | temprato, rettificato e brunito | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0050 | ||
24.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | temprato, rettificato e brunito | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0040 | ||
25.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | temprato, rettificato e brunito | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0060 | ||
25.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | temprato, rettificato e brunito | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0110 | ||
26.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | temprato, rettificato e brunito | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0200 |
Loading...
Forma | D | Versione 1 | per sensore di stato | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | Denominazione | Boccola di Posizionamento | Tipo di stampo | liscio |
SW2(mm) | 5 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
H(mm)
H1(mm)
T(mm)
D1=Diametro(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali