Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua (K1841)

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua (K1841)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1841.11051201
K1841.11061601
K1841.11081601
K1841.11102401
K1841.11122401
K1841.11163001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
H4
(mm)
Peso
(kg)

114.08 €

1 4 giorni 69254101,5M121,51,516,20,0330

115.37 €

1 4 giorni 7,512255102M162217,10,0470

115.37 €

1 4 giorni 1012255103,1M162218,10,0430

117.93 €

1 4 giorni 131830684M242,5317,20,0960

117.93 €

1 4 giorni 151830684,8M242,5318,20,0900

119.21 €

1 4 giorni 2024358116M302,5324,20,1460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale grezzo
Forma A Versione 1 con sensore di stato D4(mm) 3
L=lunghezza(mm) 27 SW(mm) 5 Versione 2 contatto aperto PNP
Denominazione Bussola Portamaschi Tipo di stampo Filettatura continua H5(mm) 4
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico