Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1841.12051201 |
K1841.12061601 |
K1841.12081601 |
K1841.12102401 |
K1841.12122401 |
K1841.12163001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | H4 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.01 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | M12 | 2 | 2 | 11,2 | 0,0350 | ||
117.29 € | 1 | 4 giorni | 24 | 7,5 | 20 | 3 | 5 | 2 | M16 | 2,5 | 2 | 12,1 | 0,0480 | ||
117.29 € | 1 | 4 giorni | 24 | 10 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | M16 | 2,5 | 2 | 13,1 | 0,0450 | ||
119.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | 13 | 25 | 5 | 10 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 19,2 | 0,1010 | ||
119.85 € | 1 | 4 giorni | 34 | 15 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | M24 | 2,5 | 3 | 20,2 | 0,0950 | ||
121.13 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 30 | 5 | 10 | 6 | M30 | 2,5 | 3 | 23,2 | 0,1490 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | con sensore di stato | D4(mm) | 3 |
L=lunghezza(mm) | 27 | SW(mm) | 5 | Versione 2 | contatto aperto PNP |
Denominazione | Bussola Portamaschi | Tipo di stampo | con filettatura e collare | H5(mm) | 4 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
M(mm)
N(mm)
T(mm)
H4(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali