Bussole portamaschi per sensore di stato, forma B, con filettatura e collare (K1842)

Bussole portamaschi per sensore di stato, forma B, con filettatura e collare (K1842)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1842.1205120
K1842.1206160
K1842.1208160
K1842.1210240
K1842.1212240
K1842.1216300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
H4
(mm)
Peso
(kg)

24.99 €

1 4 giorni 20620351,5M122211,20,0190

26.28 €

1 4 giorni 247,520352M162,5212,10,0320

26.28 €

1 4 giorni 241020353,1M162,5213,10,0290

28.84 €

1 4 giorni 3413255104M242,5319,20,0850

28.84 €

1 4 giorni 3415255104,8M242,5320,20,0790

30.12 €

1 4 giorni 4020305106M302,5323,20,1330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale grezzo
Forma B Versione 1 per sensore di stato D4(mm) 3
SW(mm) 5 Denominazione Bussola Portamaschi Tipo di stampo con filettatura e collare
H5(mm) 4 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico