Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1843.12061611 |
K1843.12102011 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | H (mm) | M (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.21 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | M16x1,5 | 0,0420 | ||
121.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 23 | M20X1,5 | 0,0560 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Versione 1 | con sensore di stato | D2(mm) | 3 |
H1(mm) | 3 | H2(mm) | 4 | L=lunghezza(mm) | 27 |
N(mm) | 2,5 | SW(mm) | 5 | T(mm) | 2 |
Versione 2 | contatto aperto PNP | Denominazione | Bussola Portamaschi | Tipo di stampo | con filettatura e collare per imbastitore a sfere con azionamento rotativo. |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
H(mm)
M(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali