Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo (K1844)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1844.1206161
K1844.1210201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Peso
(kg)

28.21 €

1 4 giorni 2020M16x1,50,0250

30.76 €

1 4 giorni 2523M20X1,50,0390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale grezzo
Forma B Versione 1 per sensore di stato D2(mm) 3
H1(mm) 3 H2(mm) 4 N(mm) 2,5
SW(mm) 5 T(mm) 2 Denominazione Bussola Portamaschi
Tipo di stampo con filettatura e collare per imbastitore a sfere con azionamento rotativo. PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico