Impugnature rotonde in plastica con attacco rotondo (K2111)

Impugnature rotonde in plastica con attacco rotondo (K2111)
Materiale:
Plastica.
Versione:
rossa, resistente all'olio.
Esempio di ordine d'acquisto:
K2111.098191
Su richiesta:
Altri colori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2111.095161
K2111.098191
K2111.103241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
per morsetto a leva Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente Peso
(kg)

1.45 €

1 4 giorni 1691195K1550.0600005865-060000,0050

1.70 €

1 4 giorni 19,21214,498K1550.1200005865-120000,0120

1.99 €

1 4 giorni 241518103K1550.2500005865-250000,0250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale rosso Versione 1 rotonda
Denominazione Impugnatura PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico