Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo, forma B (K2112)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2112.093211
K2112.099281
K2112.107251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
per morsetto a leva Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente Peso
(kg)

1.99 €

1 4 giorni 211893K1250.00700005755-05-0070000,0300

2.19 €

1 4 giorni 282599K1250.014000, K1253.01400005755-05-014000, 05755-01-0140000,0150

1.99 €

1 4 giorni 25,222,2107K1250.012000, K1253.01200005755-05-012000, 05755-01-0120000,0290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale rosso Forma B
Versione 1 rotonda Denominazione Impugnatura PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico