Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2113.11027141
Materiale principale | Plastica | Colore principale | rosso | B(mm) | 14,2 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 8 | H(mm) | 27 | H1(mm) | 20 |
L=lunghezza(mm) | 110 | per morsetto a leva | K1242.06000 | Versione 1 | rettangolare |
Denominazione | Impugnatura | Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente | 05810-01-06000 | Peso(kg) | 0,0250 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Impugnature rettangolari in plastica con attacco rettangolare (K2113), il codice articolo è il seguente: K2113.11027141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2113.11027141.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali