Ausilio per il fissaggio di forme complesse (K0934)

Ausilio per il fissaggio di forme complesse (K0934)
· Azionamento meccanico

· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Per l'inserimento in dispositivi e sistemi di serraggio propri

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0934.065025
K0934.065057
K0934.090034
K0934.090072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Denominazione D3 T
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
Forza di serraggio
(N)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E1
(mm)
B
(mm)
D7
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
D8
(mm)
S
(mm)
D9
(mm)
T3
(mm)
Pezzo di ricambio Compatibile con Peso
(kg)
RoHS

109.71 €

1 4 giorni ---------------------------PinzaK0934.065057--

465.75 €

1 4 giorni 7028659,51260Mandrino per Forme Complesse191042M8x1540003934,5472556268181565M44M613--1,1630true

182.85 €

1 4 giorni ---------------------------PinzaK0934.090072--

592.25 €

1 4 giorni 9542872,514100Mandrino per Forme Complesse231560M10x2060004638,55728783610221790M56M815--2,6500true

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico