Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma B (K2095)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2095.069057
K2095.140060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
H=altezza
(mm)
L1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
B
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Peso
(kg)

79.05 €

1 4 giorni -76,282,6165,157,2266,769,91512,76,350,4600

103.27 €

1 4 giorni 96---601401401415,95,50,7500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Forma B
Forma-Tipo 4 fori Versione 1 con foro oblungo Denominazione Angolare di montaggio
PL Edelstahl false

Supporto tecnico