Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2095.077055
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | 3 fori | H=altezza(mm) | 55,7 | L1(mm) | 153,8 |
L=lunghezza(mm) | 77,6 | Versione 1 | con foro | Denominazione | Angolare di montaggio |
B(mm) | 17,8 | Peso(kg) | 0,5900 | PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma C (K2095), il codice articolo è il seguente: K2095.077055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2095.077055.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali