Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2097.060 |
K2097.91 |
K2097.120 |
K2097.900500 |
K2097.900750 |
K2097.910500 |
K2097.910750 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | L=lunghezza (mm) | Colore principale | Versione 1 | Denominazione | F=Forza di pressione (N) | D=Diametro (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | - | nero | con Unità di bloccaggio | Impugnatura | 60 | - | 0,7320 | false | ||
20.61 € | 1 | 4 giorni | Plastica | - | - | giallo | per Unità di bloccaggio | Kit di conversione | - | - | 0,0710 | false | ||
68.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | - | nero | con Unità di bloccaggio | Impugnatura | 120 | - | 0,6500 | false | ||
57.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | 500 | - | per Unità di bloccaggio | Barra | - | 10 | 0,6111 | false | ||
63.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | zincato | 750 | - | per Unità di bloccaggio | Barra | - | 10 | 0,9260 | false | ||
69.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 500 | - | per Unità di bloccaggio | Barra | - | 10 | 0,6100 | true | ||
77.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | grezzo | 750 | - | per Unità di bloccaggio | Barra | - | 10 | 0,9150 | true |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
L=lunghezza(mm)
Colore principale
Versione 1
Denominazione
F=Forza di pressione(N)
D=Diametro(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali