Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura strutturata opaca (K1599)

Maniglia a leva in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura strutturata opaca (K1599)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1599.208181X10
K1599.208181X20
K1599.208181X30
K1599.208181X40
K1599.208182X10
K1599.208182X20
K1599.208182X30
K1599.208182X40
K1599.208183X10
K1599.208183X20
K1599.208183X30
K1599.208183X40
K1599.208184X10
K1599.208184X20
K1599.208184X30
K1599.208184X40
K1599.208185X10
K1599.208185X20
K1599.208185X30
K1599.208185X40
K1599.208186X10
K1599.208186X20
K1599.208186X30
K1599.208186X40
K1599.208187X10
K1599.208187X20
K1599.208187X30
K1599.208187X40
K1599.208188X10
K1599.208188X20
K1599.208188X30
K1599.208188X40
K1599.310181X15
K1599.310181X30
K1599.310181X40
K1599.310181X50
K1599.310182X15
K1599.310182X30
K1599.310182X40
K1599.310182X50
K1599.310183X15
K1599.310183X30
K1599.310183X40
K1599.310183X50
K1599.310184X15
K1599.310184X30
K1599.310184X40
K1599.310184X50
K1599.310185X15
K1599.310185X30
K1599.310185X40
K1599.310185X50
K1599.310186X15
K1599.310186X30
K1599.310186X40
K1599.310186X50
K1599.310187X15
K1599.310187X30
K1599.310187X40
K1599.310187X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H B Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

20.88 €

1 4 giorni 38,510nero RAL 9005-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510nero RAL 9005-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510nero RAL 9005-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510nero RAL 9005-M86577,52527,752,655,640---

20.88 €

1 4 giorni 38,510arancio puro RAL 2004-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510arancio puro RAL 2004-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510arancio puro RAL 2004-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510arancio puro RAL 2004-M86577,52527,752,655,640---

20.88 €

1 4 giorni 38,510giallo navone RAL 1021-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510giallo navone RAL 1021-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510giallo navone RAL 1021-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510giallo navone RAL 1021-M86577,52527,752,655,640---

20.88 €

1 4 giorni 38,510rosso traffico RAL 3020-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510rosso traffico RAL 3020-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510rosso traffico RAL 3020-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510rosso traffico RAL 3020-M86577,52527,752,655,640---

20.88 €

1 4 giorni 38,510verde segnale RAL 6032-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510verde segnale RAL 6032-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510verde segnale RAL 6032-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510verde segnale RAL 6032-M86577,52527,752,655,640---

20.88 €

1 4 giorni 38,510blu traffico RAL 5017-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510blu traffico RAL 5017-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510blu traffico RAL 5017-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510blu traffico RAL 5017-M86577,52527,752,655,640---

20.88 €

1 4 giorni 38,510grigio luce RAL 7035-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510grigio luce RAL 7035-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510grigio luce RAL 7035-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510grigio luce RAL 7035-M86577,52527,752,655,640---

20.88 €

1 4 giorni 38,510grigio finestra RAL 7040-M86577,52527,752,655,610---

20.88 €

1 4 giorni 38,510grigio finestra RAL 7040-M86577,52527,752,655,620---

20.88 €

1 4 giorni 38,510grigio finestra RAL 7040-M86577,52527,752,655,630---

21.23 €

1 4 giorni 38,510grigio finestra RAL 7040-M86577,52527,752,655,640---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2nero RAL 9005-M1080953033,964,468,615---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2nero RAL 9005-M1080953033,964,468,630---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2nero RAL 9005-M1080953033,964,468,640---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2nero RAL 9005-M1080953033,964,468,650---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2arancio puro RAL 2004-M1080953033,964,468,615---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2arancio puro RAL 2004-M1080953033,964,468,630---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2arancio puro RAL 2004-M1080953033,964,468,640---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2arancio puro RAL 2004-M1080953033,964,468,650---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2giallo navone RAL 1021-M1080953033,964,468,615---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2giallo navone RAL 1021-M1080953033,964,468,630---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2giallo navone RAL 1021-M1080953033,964,468,640---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2giallo navone RAL 1021-M1080953033,964,468,650---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2rosso traffico RAL 3020-M1080953033,964,468,615---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2rosso traffico RAL 3020-M1080953033,964,468,630---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2rosso traffico RAL 3020-M1080953033,964,468,640---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2rosso traffico RAL 3020-M1080953033,964,468,650---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2verde segnale RAL 6032-M1080953033,964,468,615---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2verde segnale RAL 6032-M1080953033,964,468,630---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2verde segnale RAL 6032-M1080953033,964,468,640---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2verde segnale RAL 6032-M1080953033,964,468,650---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2blu traffico RAL 5017-M1080953033,964,468,615---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2blu traffico RAL 5017-M1080953033,964,468,630---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2blu traffico RAL 5017-M1080953033,964,468,640---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2blu traffico RAL 5017-M1080953033,964,468,650---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2grigio luce RAL 7035-M1080953033,964,468,615---

21.76 €

1 4 giorni 4711,2grigio luce RAL 7035-M1080953033,964,468,630---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2grigio luce RAL 7035-M1080953033,964,468,640---

22.17 €

1 4 giorni 4711,2grigio luce RAL 7035-M1080953033,964,468,650---

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale brunito Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
Versione 1 con moltiplicatore della forza di serraggio

Supporto tecnico