Maniglia a leva in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura strutturata opaca (K1626)

Maniglia a leva in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura strutturata opaca (K1626)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1626.208181
K1626.208182
K1626.208183
K1626.208184
K1626.208185
K1626.208186
K1626.208187
K1626.208188
K1626.310181
K1626.310182
K1626.310183
K1626.310184
K1626.310185
K1626.310186
K1626.310187
K1626.310188
K1626.410181
K1626.410182
K1626.410183
K1626.410184
K1626.410185
K1626.410186
K1626.410187
K1626.410188
K1626.512181
K1626.512182
K1626.512183
K1626.512184
K1626.512185
K1626.512186
K1626.512187
K1626.512188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H B Colore principale Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
D2
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

28.46 €

1 4 giorni 38,510nero RAL 9005-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 giorni 38,510arancio puro RAL 2004-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 giorni 38,510giallo navone RAL 1021-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 giorni 38,510rosso traffico RAL 3020-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 giorni 38,510verde segnale RAL 6032-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 giorni 38,510blu traffico RAL 5017-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 giorni 38,510grigio luce RAL 7035-2M86577,52527,752,655,622---

28.46 €

1 4 giorni 38,510grigio finestra RAL 7040-2M86577,52527,752,655,622---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2nero RAL 9005-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2arancio puro RAL 2004-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2giallo navone RAL 1021-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2rosso traffico RAL 3020-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2verde segnale RAL 6032-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2blu traffico RAL 5017-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2grigio luce RAL 7035-3M1080953033,964,468,624---

30.39 €

1 4 giorni 4711,2grigio finestra RAL 7040-3M1080953033,964,468,624---

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2nero RAL 9005grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2arancio puro RAL 2004grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2giallo navone RAL 1021grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2rosso traffico RAL 3020grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2verde segnale RAL 6032grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2blu traffico RAL 5017grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2grigio luce RAL 7035grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

33.14 €

1 4 giorni 53,113,2grigio finestra RAL 7040grezzo4M10951103037,272,877,3270,1450truefalse

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4nero RAL 9005-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4arancio puro RAL 2004-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4giallo navone RAL 1021-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4rosso traffico RAL 3020-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4verde segnale RAL 6032-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4blu traffico RAL 5017-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4grigio luce RAL 7035-5M12110127,53541,98387,533---

36.42 €

1 4 giorni 59,115,4grigio finestra RAL 7040-5M12110127,53541,98387,533---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale finitura opaca Materiale dei componenti Acciaio inox
T1(mm) 10 Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura interna
Versione 1 con moltiplicatore della forza di serraggio

Supporto tecnico