Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28001-10-300 |
28001-10-400 |
28001-10-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
135.13 € | 1 | 4 giorni | 326.6 | 300 | ||
139.37 € | 1 | 4 giorni | 426.6 | 400 | ||
143.60 € | 1 | 4 giorni | 526.6 | 500 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Plastica | B=larghezza(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
D1=filettatura | M12 | H=altezza(mm) | 30 | H1(mm) | 16.5 |
SW=larghezza chiave(mm) | 17 | Numero di viti di fissaggio | 2 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali