Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28001-1300 |
28001-1400 |
28001-1500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.46 € | 1 | 4 giorni | 325 | 300 | ||
56.77 € | 1 | 4 giorni | 425 | 400 | ||
62.25 € | 1 | 4 giorni | 525 | 500 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | B=larghezza(mm) | 30 | D1=filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 30 | H1(mm) | 16.5 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali