Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28000-2076 |
28000-2127 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Scala del termometro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 21 | 103 | 76 | 44 | 37 | 0 - 80°C / 50 - 175°F | ||
26.48 € | 1 | 4 giorni | M12 | 19 | 18 | 151 | 127 | 95 | 80 | 0 - 100°C / 50 - 200°F |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Forma | B | B=larghezza(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di viti di fissaggio | 2 |
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Scala del termometro
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali