Spie livello olio, forma A, senza riflettore (28004)

Spie livello olio, forma A, senza riflettore (28004)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 90 °C

· Resistenza ai solventi e all'antigelo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28004-120014
28004-1201415
28004-122038
28004-1221615
28004-1251815
28004-128012
28004-1282015
28004-1282215
28004-135034
28004-1362615
28004-1362715
28004-143100
28004-151114
28004-1514015
28004-158112
28004-174200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

0.99 €

1 4 giorni 20.5G1/41288.5175

0.99 €

1 4 giorni 20M14X1,5127.58175

1.12 €

1 4 giorni 22G3/8126.512187

1.12 €

1 4 giorni 22M16X1,5126.512.5187

1.12 €

1 4 giorni 25.5M18X1,514612.52110

1.23 €

1 4 giorni 28G1/2168122415

1.23 €

1 4 giorni 28M20X1,5167.5122415

1.26 €

1 4 giorni 28M22X1,5167.512.52415

1.64 €

1 4 giorni 36G3/4218.513.53020

2.13 €

1 4 giorni 36M26X1,5218.513.53020

2.22 €

1 4 giorni 36M27X1,5218.513.53020

2.28 €

1 4 giorni 42G1309143625

4.65 €

1 4 giorni 51G1 1/432101742-

4.82 €

1 4 giorni 51M40X1,532101742-

5.71 €

1 4 giorni 58G1 1/239102150-

7.98 €

1 4 giorni 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A

Supporto tecnico