Spie di livello dell'olio a pressione (28006)

Spie di livello dell'olio a pressione (28006)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 90 °C

· Resistenza ai solventi e all'antigelo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28006-2420
28006-3026
28006-3632
28006-4238
28006-4440
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1.95 €

1 4 giorni 24201473

2.36 €

1 4 giorni 30262083.5

2.68 €

1 4 giorni 36322494

3.20 €

1 4 giorni 423830104

3.55 €

1 4 giorni 444032104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1 L(mm) 4

Supporto tecnico