Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28008-22038 |
28008-28012 |
28008-35034 |
28008-42100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 giorni | 22 | G3/8 | 15 | 14 | 10 | 19 | 8 | ||
1.23 € | 1 | 4 giorni | 28 | G1/2 | 20 | 17 | 10 | 24 | 12 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 35 | G3/4 | 25 | 20 | 10 | 30 | 16 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 42 | G1 | 31 | 24 | 10.5 | 36 | 20 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali