Spie livello olio in alluminio (28010)

Spie livello olio in alluminio (28010)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Visore trasparente

· Resistente all'invecchiamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28010-20014
28010-24038
28010-241815
28010-29012
28010-292215
28010-36034
28010-42100
28010-52114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

2.18 €

1 4 giorni 20G1/41188179

3.13 €

1 4 giorni 24.1G3/812.79.592212

3.91 €

1 4 giorni 24.5M18X1,5131092212

4.14 €

1 4 giorni 29.7G1/2151092718

4.69 €

1 4 giorni 29.5M22X1,5161092718

5.40 €

1 4 giorni 35.2G3/421.910113224

11.62 €

1 4 giorni 44.1G125.1111140-

13.84 €

1 4 giorni 55G1 1/43413.51250-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Carico di pressione max(bar) 10

Supporto tecnico