Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28012-29012 |
28012-292015 |
28012-34034 |
28012-42100 |
28012-423315 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76 € | 1 | 4 giorni | 29.5 | G1/2 | 12 | 10 | 9 | 27 | 18 | ||
7.76 € | 1 | 4 giorni | 29.5 | M20X1,5 | 12 | 10 | 9 | 27 | 18 | ||
9.81 € | 1 | 4 giorni | 34.5 | G3/4 | 16 | 12 | 10 | 32 | 24 | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 42.5 | G1 | 23 | 12 | 10 | 40 | - | ||
14.71 € | 1 | 4 giorni | 42.5 | M33X1,5 | 23 | 12 | 10 | 40 | - |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Carico di pressione max(bar) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali