Tappi a pressione con astina di livello, forma C, con sfiato e filtro Aria (28048)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28048-33018

Codice componente
28048-33018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.15 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma C D=diametro esterno(mm) 30
D1(mm) 18 D2(mm) 23 punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1
L(mm) 14 L1(mm) 14 S min.(mm) 8

Si trova sulla pagina di Tappi a pressione con astina di livello, forma C, con sfiato e filtro Aria (28048), il codice articolo è il seguente: 28048-33018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28048-33018.

Supporto tecnico