Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28070-706020
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Termoplastica | Versione | con catena |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro esterno(mm) | 70 | D1(mm) | 38 | D2(mm) | 55 |
D3(mm) | M60X2 | L=lunghezza(mm) | 46.5 | L1= lunghezza(mm) | 88 |
L2(mm) | 80 | S(mm) | 2 - 8 |
Si trova sulla pagina di Colli di riempimento (28070), il codice articolo è il seguente: 28070-706020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28070-706020.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali