Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28071-45 |
28071-77 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1= lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 giorni | Senza catena | 46.5 | 27.5 | 52 | 25 | 41.3 | 6 (3x) | 43 | 66 | ||
20.70 € | 1 | 4 giorni | Con catena | 80 | 49 | 83 | 44 | 71.5 | 6 (6x) | 57 | 80 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Cromato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Galvanizzato |
Configura
Proprietà di base
Versione
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L=lunghezza(mm)
L1= lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali