Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
28060-22714 |
28060-23218 |
28060-23220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro maniglia (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 4 giorni | 27 | 14 | 18 | 13 | 4 | 34 | 13 | 10 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | 32 | 18 | 24 | 14 | 5 | 45 | 17 | 9 | ||
2.40 € | 1 | 4 giorni | 32 | 20 | 24 | 14 | 5 | 44.5 | 18 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Zinco | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
punta-Ø Tolleranza D1(mm) | +0.1 |
Configura
Proprietà di base
D=diametro maniglia(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4 ø(mm)
L(mm)
L1(mm)
S min.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali