Astina di livello, forma B, senza sfiato(28060)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28060-32714
28060-33012
28060-33318
28060-33520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro maniglia
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.93 €

1 4 giorni 271418134342017

1.70 €

1 4 giorni 271218144362016

2.18 €

1 4 giorni 331824145442117.5

2.08 €

1 4 giorni 352024165462117.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Zinco Forma C
punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Supporto tecnico