Astina di livello, forma D, con foro di sfiato (28060)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28060-42714
28060-43318
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro maniglia
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

2.04 €

1 4 giorni 271418134342017

2.21 €

1 4 giorni 331824145442117.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Zinco Forma D
punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Supporto tecnico