Dadi zigrinati in plastica (06013)

Dadi zigrinati in plastica (06013)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: Duroplast PF 31, perno filettato in acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06013-04
06013-05
06013-06
06013-08
06013-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.45 €

1 4 giorni 4181071389

1.45 €

1 4 giorni 52012814810

1.73 €

1 4 giorni 62413916910

1.73 €

1 4 giorni 8301511181111

2.42 €

1 4 giorni 10351814191211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Ottone

Supporto tecnico