Dadi zigrinati ad alto profilo in acciaio e acciaio inox DIN 466 (06110) (Codici componente)

Dadi zigrinati ad alto profilo in acciaio e acciaio inox DIN 466 (06110)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06110-04
06110-05
06110-06
06110-08
06110-042
06110-052
06110-062
06110-082
06110-10
06110-12
06110-102
06110-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Materiale principale Colore principale D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)

0.50 €

1 4 giorni 4Acciaioossidato nero1689.53.5

0.75 €

1 4 giorni 5Acciaioossidato nero201011.54

1.05 €

1 4 giorni 6Acciaioossidato nero2412155

1.77 €

1 4 giorni 8Acciaioossidato nero3016186

1.75 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxlucido1689.53.5

2.44 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxlucido201011.54

3.35 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxlucido2412155

4.35 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxlucido3016186

2.73 €

1 4 giorni 10Acciaioossidato nero3620238

3.45 €

1 4 giorni 12Acciaioossidato nero3620238

6.65 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxlucido3620238

7.71 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxlucido3620238

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico