Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gcm²) | max. Coppia (Nm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | R (mm) | Resistenza alla torsione (Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 16 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0078 | ||
39.53 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 16 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0078 | ||
39.53 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 16 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0078 | ||
39.53 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 10 | 18 | 5 | 25 | 16 | 2,5 | 7 | 2,8 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 200 | 0,0078 | ||
41.26 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 17 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0093 | ||
41.26 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 17 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0093 | ||
41.26 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 17 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0093 | ||
41.26 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 17 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0093 | ||
41.26 € | 1 | 4 giorni | 5,2 | 0,43 | M2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 20 | 31 | 10 | 26 | 17 | 2,5 | 7 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,15 | 17,5 | 380 | 0,0093 | ||
42.22 € | 1 | 4 giorni | 7 | 0,85 | M2,5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 14,4 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0130 | ||
42.22 € | 1 | 4 giorni | 7 | 0,85 | M2,5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 14,4 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0130 | ||
42.22 € | 1 | 4 giorni | 7 | 0,85 | M2,5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 14,4 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0130 | ||
42.22 € | 1 | 4 giorni | 7 | 0,85 | M2,5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 14,4 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0130 | ||
42.22 € | 1 | 4 giorni | 7 | 0,85 | M2,5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 14,4 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0130 | ||
42.22 € | 1 | 4 giorni | 7 | 0,85 | M2,5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 15 | 59 | 15 | 26 | 14,4 | 3 | 8,5 | 8 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 21 | 750 | 0,0130 | ||
41.31 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2 | M3 | 6 | 6 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 24,4 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0320 | ||
41.31 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2 | M3 | 6 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 24,4 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0320 | ||
41.31 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2 | M3 | 6 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 24,4 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0320 | ||
41.31 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2 | M3 | 8 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 24,4 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0320 | ||
41.31 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2 | M3 | 8 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 24,4 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0320 | ||
41.31 € | 1 | 4 giorni | 9 | 2 | M3 | 10 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 11 | 21 | 20 | 38 | 24,4 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | 0,4 | 0,2 | 27 | 1300 | 0,0320 | ||
59.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3,5 | M4 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 24 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0610 | ||
59.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3,5 | M4 | 10 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 24 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0610 | ||
59.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3,5 | M4 | 10 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 24 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0610 | ||
59.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3,5 | M4 | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 24 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0755 | ||
59.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3,5 | M4 | 12 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 24 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0610 | ||
59.48 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3,5 | M4 | 14 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 32 | 168 | 45 | 41 | 24 | 5 | 13 | 100 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 34 | 6500 | 0,0610 | ||
67.71 € | 1 | 4 giorni | 15,5 | 4,5 | M4 | 12 | 12 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 29 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0860 | ||
67.71 € | 1 | 4 giorni | 15,5 | 4,5 | M4 | 12 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 29 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0860 | ||
67.71 € | 1 | 4 giorni | 15,5 | 4,5 | M4 | 12 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 29 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0860 | ||
67.71 € | 1 | 4 giorni | 15,5 | 4,5 | M4 | 15 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 29 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0860 | ||
67.71 € | 1 | 4 giorni | 15,5 | 4,5 | M4 | 15 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 29 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0860 | ||
67.71 € | 1 | 4 giorni | 15,5 | 4,5 | M4 | 19 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 27 | 120 | 100 | 47 | 29 | 5 | 13,5 | 233 | 10 | 0,4 | 0,15 | 41,5 | 8100 | 0,0860 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio removibile | Denominazione | Giunto a Soffietto Metallico | Materiale principale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | max. Numero di giri(giri/min) | 15000 | Offset angolare massimo (°) | 1,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
Rigidezza molla assiale(N/mm)
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Momento di inerzia(gcm²)
max. Coppia(Nm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
R(mm)
Resistenza alla torsione(Nm/rad)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali