Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile (K1890)

Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile (K1890)
· Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato

· Per diametro dell'albero compreso tra 4 e 50 mm

· Coppia di serraggio: da 4 a 450 Nm

· Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)

· Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1890.14800350404
K1890.14800350808
K1890.14800350810
K1890.14800350812
K1890.14800350814
K1890.14800351010
K1890.14800351012
K1890.14800351014
K1890.14800351212
K1890.14800351214
K1890.14800351414
K1890.14920350404
K1890.14920350808
K1890.14920350810
K1890.14920350812
K1890.14920350814
K1890.14920351010
K1890.14920351012
K1890.14920351014
K1890.14920351212
K1890.14920351214
K1890.14920351414
K1890.14980350404
K1890.14980350808
K1890.14980350810
K1890.14980350812
K1890.14980350814
K1890.14980351010
K1890.14980351012
K1890.14980351014
K1890.14980351212
K1890.14980351214
K1890.14980351414
K1890.19800661010
K1890.19800661212
K1890.19800661214
K1890.19800661215
K1890.19800661216
K1890.19800661414
K1890.19800661415
K1890.19800661416
K1890.19800661515
K1890.19800661516
K1890.19800661616
K1890.19920661010
K1890.19920661212
K1890.19920661214
K1890.19920661215
K1890.19920661216
K1890.19920661414
K1890.19920661415
K1890.19920661416
K1890.19920661515
K1890.19920661516
K1890.19920661616
K1890.19980661010
K1890.19980661212
K1890.19980661214
K1890.19980661215
K1890.19980661216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Colore dei componenti Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni Giunto a stella Durezza L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Coppia
(Nm)
max. Numero di giri
(giri/min)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Coppia nominale
(Nm)
R
(mm)
Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
Peso
(kg)

133.63 €

1 4 giorni 2M34441630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M38841630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M381041630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M381241630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M381441630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M3101041630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M3101241630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M3101441630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M3121241630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M3121441630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.63 €

1 4 giorni 2M3141441630blu1531480 Shore A35111350,0168130001,1+1 / -0,50,21432,218060,20,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M34441630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M38841630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M381041630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M381241630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M381441630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3101041630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3101241630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3101441630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3121241630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3121441630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3141441630giallo3361492 Shore A35111350,01615130001+1 / -0,50,157,532,2344114,60,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M34441630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M38841630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M381041630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M381241630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M381441630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3101041630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3101241630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3101441630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3121241630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3121441630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

133.30 €

1 4 giorni 2M3141441630rosso6541498 Shore A35111350,01625130000,9+1 / -0,50,0912,532,2513171,90,1475

193.18 €

1 4 giorni 15M61010102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61212102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61214102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61215102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61216102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61414102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61415102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61416102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61515102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61516102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

193.18 €

1 4 giorni 15M61616102240blu5821980 Shore A662516120,10312100001,1+1,2 / -0,50,1564710656180,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61010102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61212102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61214102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61215102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61216102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61414102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61415102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61416102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61515102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61516102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61616102240giallo11201992 Shore A662516120,10324100001+1,2 / -0,50,11247181510900,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61010102240rosso20101998 Shore A662516120,10342100000,9+1,2 / -0,50,062147254015120,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61212102240rosso20101998 Shore A662516120,10342100000,9+1,2 / -0,50,062147254015120,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61214102240rosso20101998 Shore A662516120,10342100000,9+1,2 / -0,50,062147254015120,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61215102240rosso20101998 Shore A662516120,10342100000,9+1,2 / -0,50,062147254015120,4575

190.33 €

1 4 giorni 15M61216102240rosso20101998 Shore A662516120,10342100000,9+1,2 / -0,50,062147254015120,4575

Loading...

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Denominazione Giunto Dentellato in Elastomero Materiale principale Acciaio inox
Materiale dei componenti Poliuretano PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico