Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio (K1891)

Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio (K1891)
· Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato

· Per diametro dell'albero compreso tra 3 e 57 mm

· Coppia di serraggio: da 0,7 a 525 Nm

· Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)

· Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1891.07800180404
K1891.07800180405
K1891.07800180406
K1891.07800180505
K1891.07800180506
K1891.07800180606
K1891.07920180404
K1891.07920180405
K1891.07920180406
K1891.07920180505
K1891.07920180506
K1891.07920180606
K1891.07980180404
K1891.07980180405
K1891.07980180406
K1891.07980180505
K1891.07980180506
K1891.07980180606
K1891.09800240404
K1891.09800240606
K1891.09800240608
K1891.09800240609
K1891.09800240808
K1891.09800240809
K1891.09800240909
K1891.09920240404
K1891.09920240606
K1891.09920240608
K1891.09920240609
K1891.09920240808
K1891.09920240809
K1891.09920240909
K1891.09980240404
K1891.09980240606
K1891.09980240608
K1891.09980240609
K1891.09980240808
K1891.09980240809
K1891.09980240909
K1891.12800260404
K1891.12800260606
K1891.12800260608
K1891.12800260610
K1891.12800260808
K1891.12800260810
K1891.12800261010
K1891.12920260404
K1891.12920260606
K1891.12920260608
K1891.12920260610
K1891.12920260808
K1891.12920260810
K1891.12920261010
K1891.12980260404
K1891.12980260606
K1891.12980260608
K1891.12980260610
K1891.12980260808
K1891.12980260810
K1891.12980261010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Colore dei componenti Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni Giunto a stella Durezza L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Coppia
(Nm)
max. Numero di giri
(giri/min)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Coppia nominale
(Nm)
R
(mm)
Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
Peso
(kg)

29.80 €

1 4 giorni 0,43M2443714blu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 giorni 0,43M2453714blu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 giorni 0,43M2463714blu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 giorni 0,43M2553714blu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 giorni 0,43M2563714blu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

29.80 €

1 4 giorni 0,43M2663714blu114780 Shore A18582,50,000181,4270001,1+0,6 / -0,30,150,716,6268,60,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2443714giallo219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2453714giallo219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2463714giallo219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2553714giallo219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2563714giallo219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2663714giallo219792 Shore A18582,50,000182,4270001+0,6 / -0,30,11,216,64314,30,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2443714rosso421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2453714rosso421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2463714rosso421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2553714rosso421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2563714rosso421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

26.73 €

1 4 giorni 0,43M2663714rosso421798 Shore A18582,50,000184270001+0,6 / -0,30,1216,66922,90,0060

29.06 €

1 4 giorni 0,85M2,54441120blu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 giorni 0,85M2,56641120blu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 giorni 0,85M2,56841120blu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 giorni 0,85M2,56941120blu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 giorni 0,85M2,58841120blu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 giorni 0,85M2,58941120blu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

29.06 €

1 4 giorni 0,85M2,59941120blu125980 Shore A247103,50,000853,6190001,1+0,8 / -0,40,21,821,35217,20,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,54441120giallo292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,56641120giallo292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,56841120giallo292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,56941120giallo292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,58841120giallo292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,58941120giallo292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,59941120giallo292992 Shore A247103,50,000856190001+0,8 / -0,40,15321,39531,50,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,54441120rosso518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,56641120rosso518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,56841120rosso518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,56941120rosso518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,58841120rosso518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,58941120rosso518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

28.99 €

1 4 giorni 0,85M2,59941120rosso518998 Shore A247103,50,0008510190000,9+0,8 / -0,40,1521,315551,60,0150

33.72 €

1 4 giorni 2M34441225blu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 giorni 2M36641225blu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 giorni 2M36841225blu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 giorni 2M361041225blu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 giorni 2M38841225blu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 giorni 2M381041225blu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

33.72 €

1 4 giorni 2M3101041225blu2741280 Shore A267123,50,00226160001,1+0,9 / -0,40,2327,225284,30,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M34441225giallo4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M36641225giallo4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M36841225giallo4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M361041225giallo4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M38841225giallo4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M381041225giallo4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M3101041225giallo4701292 Shore A267123,50,002210160001+0,9 / -0,40,14527,2482160,40,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M34441225rosso8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M36641225rosso8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M36841225rosso8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M361041225rosso8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M38841225rosso8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M381041225rosso8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

29.59 €

1 4 giorni 2M3101041225rosso8461298 Shore A267123,50,002218160000,9+0,9 / -0,40,08927,2718240,70,0230

Loading...

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Denominazione Giunto Dentellato in Elastomero Materiale principale Alluminio
Materiale dei componenti Poliuretano PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico