Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili (K1892)

Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili (K1892)
· Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato

· Per diametro dell'albero compreso tra 4 e 57 mm

· Coppia di serraggio: da 4 a 525 Nm

· Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)

· Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1892.14800350404
K1892.14800350808
K1892.14800350810
K1892.14800350812
K1892.14800350814
K1892.14800351010
K1892.14800351012
K1892.14800351014
K1892.14800351212
K1892.14800351214
K1892.14800351414
K1892.14920350404
K1892.14920350808
K1892.14920350810
K1892.14920350812
K1892.14920350814
K1892.14920351010
K1892.14920351012
K1892.14920351014
K1892.14920351212
K1892.14920351214
K1892.14920351414
K1892.14980350404
K1892.14980350808
K1892.14980350810
K1892.14980350812
K1892.14980350814
K1892.14980351010
K1892.14980351012
K1892.14980351014
K1892.14980351212
K1892.14980351214
K1892.14980351414
K1892.19800660808
K1892.19800661212
K1892.19800661214
K1892.19800661215
K1892.19800661216
K1892.19800661414
K1892.19800661415
K1892.19800661416
K1892.19800661515
K1892.19800661516
K1892.19800661616
K1892.19920660808
K1892.19920661212
K1892.19920661214
K1892.19920661215
K1892.19920661216
K1892.19920661414
K1892.19920661415
K1892.19920661416
K1892.19920661515
K1892.19920661516
K1892.19920661616
K1892.19980660808
K1892.19980661212
K1892.19980661214
K1892.19980661215
K1892.19980661216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Colore dei componenti Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Dimensioni K
(mm)
Giunto a stella Durezza L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Momento di inerzia
(gm²)
max. Coppia
(Nm)
max. Numero di giri
(giri/min)
Offset angolare massimo (°) Disallineamento assiale massimo
(mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Coppia nominale
(Nm)
R
(mm)
Resistenza alla torsione dinamica
(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica
(Nm/rad)
Peso
(kg)

62.33 €

1 4 giorni 10,55M44441230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M48841230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M481041230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M481241230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M481441230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M4101041230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M4101241230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M4101441230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M4121241230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M4121441230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.33 €

1 4 giorni 10,55M4141441230blu15314880 Shore A3511135190,0078130001,1+1 / -0,50,2143518060,20,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M44441230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M48841230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M481041230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M481241230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M481441230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4101041230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4101241230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4101441230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4121241230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4121441230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4141441230giallo33614892 Shore A3511135190,00715130001+1 / -0,50,157,535344114,60,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M44441230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M48841230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M481041230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M481241230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M481441230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4101041230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4101241230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4101441230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4121241230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4121441230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

62.00 €

1 4 giorni 10,55M4141441230rosso65414898 Shore A3511135190,00725130000,9+1 / -0,50,0912,535513171,90,0500

72.80 €

1 4 giorni 14,515M68882140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6121282140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6121482140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6121582140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6121682140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6141482140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6141582140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6141682140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6151582140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6151682140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

72.80 €

1 4 giorni 14,515M6161682140blu5821919,580 Shore A6625168270,04212100001,1+1,2 / -0,50,1564610656180,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M68882140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121282140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121482140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121582140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121682140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6141482140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6141582140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6141682140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6151582140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6151682140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6161682140giallo11201919,592 Shore A6625168270,04224100001+1,2 / -0,50,11246181510900,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M68882140rosso20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121282140rosso20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121482140rosso20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121582140rosso20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

69.94 €

1 4 giorni 14,515M6121682140rosso20101919,598 Shore A6625168270,04242100000,9+1,2 / -0,50,062146254015120,1820

Loading...

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Denominazione Giunto Dentellato in Elastomero Materiale principale Alluminio
Materiale dei componenti Poliuretano PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico