Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Colore dei componenti | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Dimensioni | Giunto a stella Durezza | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Momento di inerzia (gm²) | max. Coppia (Nm) | max. Numero di giri (giri/min) | Offset angolare massimo (°) | Disallineamento assiale massimo (mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Coppia nominale (Nm) | Resistenza alla torsione dinamica (Nm/rad) | Resistenza alla torsione statica (Nm/rad) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | blu | 153 | 14 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 8 | 16000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 180 | 60,2 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | giallo | 336 | 14 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 15 | 16000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 344 | 114,6 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
87.78 € | 1 | 4 giorni | 3 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | rosso | 654 | 14 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 0,016 | 25 | 16000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 513 | 171,9 | 0,1120 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
161.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | blu | 582 | 19 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 12 | 12000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 1065 | 618 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | giallo | 1120 | 19 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 24 | 12000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 1815 | 1090 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 42 | 12000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 2540 | 1512 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 42 | 12000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 2540 | 1512 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 42 | 12000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 2540 | 1512 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 42 | 12000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 2540 | 1512 | 0,4670 | ||
158.84 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | rosso | 2010 | 19 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 10 | 0,103 | 42 | 12000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 2540 | 1512 | 0,4670 |
Loading...
Versione 1 | bloccaggio con perno filettato | Denominazione | Giunto Dentellato in Elastomero | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliuretano | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Colore dei componenti
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Dimensioni
Giunto a stella Durezza
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Momento di inerzia(gm²)
max. Coppia(Nm)
max. Numero di giri(giri/min)
Offset angolare massimo (°)
Disallineamento assiale massimo(mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Coppia nominale(Nm)
Resistenza alla torsione dinamica(Nm/rad)
Resistenza alla torsione statica(Nm/rad)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali