Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0472.13030 |
K0472.14040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (mm) | R (mm) | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.36 € | 1 | 4 giorni | 92 | 73,5 | 30,1 | 30,1 | 33 | 32,4 | 32,4 | 45,5 | 45,5 | M8x30 | M8x30 | 0,3298 | ||
92.03 € | 1 | 4 giorni | 118 | 95,5 | 40,17 | 40,17 | 42 | 40,4 | 40,4 | 52 | 52 | M10x35 | M10x35 | 0,6340 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidatura elettrolitica | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | raccordo a croce | Denominazione | Connettori per Tubi | Forma | B |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L(mm)
R(mm)
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali