Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0472.1818 |
K0472.3030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | K (mm) | L (mm) | R (mm) | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | P (mm) | S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 giorni | 48 | 63 | 48 | 18 | 18 | 20 | 30 | 21 | M6x18 | 0,0408 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | 72 | 99 | 77 | 30 | 30 | 33 | 45 | 28,5 | M8x25 | 0,0800 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | raccordo a croce | Denominazione | Connettori per Tubi | Componente di finitura superficiale | zincato |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
K(mm)
L(mm)
R(mm)
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
P(mm)
S(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali