Morsetti a croce alluminio, Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985 (K0472)

Morsetti a croce alluminio, Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985 (K0472)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0472.51212
K0472.51414
K0472.51515
K0472.51616
K0472.51818
K0472.52014
K0472.524040
K0472.52514
K0472.52525
K0472.53014
K0472.53030
K0472.54020
K0472.54030
K0472.54040
K0472.55030
K0472.55050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Forma H
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)

14.73 €

1 4 giorni -43,567-4912,112,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0780

14.73 €

1 4 giorni -43,567-4914,114,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0735

14.73 €

1 4 giorni -43,567-4915,115,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0688

14.73 €

1 4 giorni -43,567-4916,116,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0669

14.73 €

1 4 giorni -43,567-4918,118,12025,525,5A-2323M6x20M6x200,0599

17.05 €

1 4 giorni 405984-6520,114,1274033B262133M8x25M6x200,1697

30.25 €

1 4 giorni 6175111615740,240,2506060-75--M8x60-0,6317

17.05 €

1 4 giorni 405984-6525,114,1274033B262133M8x25M6x200,1523

17.05 €

1 4 giorni -73101-7825,125,1334040A-3333M8x25M8x250,2200

17.05 €

1 4 giorni 405984-6530,114,1274033B262133M8x25M6x200,1304

17.05 €

1 4 giorni -73101-7830,130,1334040A-3333M8x25M8x250,1815

26.45 €

1 4 giorni 5260110-86,540,1720,1365040B323340M10x30M8x250,2708

27.37 €

1 4 giorni 6598137,5-108,540,1730,1456565B454444M10x30M10x300,6673

26.45 €

1 4 giorni -100137-11140,1740,17456060B-4040M10x30M10x300,5210

27.37 €

1 4 giorni 6598137,5-108,550,2230,1456565B454444M10x35M10x350,5447

27.37 €

1 4 giorni -118154-12850,250,2537070B-4545M10x35M10x350,6763

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi a sezione rotonda Versione 1 raccordo a croce Denominazione Connettori per Tubi
Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico