Morsetti a T acciaio inox, forma A (K0475)

Morsetti a T acciaio inox, forma A (K0475)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

· Modello: lucidatura elettrolitica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0475.11212
K0475.11414
K0475.11616
K0475.11818
K0475.12020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno
(mm)
B=Diametro interno
(mm)
Peso
(kg)

32.96 €

1 4 giorni 12,112,10,2151

32.96 €

1 4 giorni 14,114,10,2081

32.96 €

1 4 giorni 16,116,10,1888

32.96 €

1 4 giorni 18,118,10,1633

36.43 €

1 4 giorni 20,120,10,1356

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
G(mm) 25 F(mm) 35 K(mm) 55,5
L(mm) 65,5 M(mm) 43 R(mm) 49,5
Versione 1 raccordo a T Denominazione Connettori per Tubi C(mm) 30,5
D(mm) 25 E(mm) 32 Forma A
H(mm) 27 P(mm) 23 S(mm) M6x18
RoHS true

Supporto tecnico