Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0475.13030 |
K0475.14040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | F (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | P (mm) | S (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.99 € | 1 | 4 giorni | 48 | 78 | 87 | 58 | 69 | 30,1 | 30,1 | 40 | 38,4 | 38 | 39 | 45,5 | M8x30 | 0,3974 | ||
118.97 € | 1 | 4 giorni | 63 | 112 | 124,9 | 87 | 102,5 | 40,17 | 40,17 | 60 | 50,4 | 50 | 51,8 | 52 | M10x35 | 0,8401 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidatura elettrolitica | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | raccordo a T | Denominazione | Connettori per Tubi | Forma | B |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
F(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
R(mm)
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
P(mm)
S(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali