Morsetti a T in plastica con snodo sferico (K0475)

Morsetti a T in plastica con snodo sferico (K0475)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0475.181

Codice componente
K0475.181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.16 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Versione 2 per tubi a sezione rotonda
G(mm) 40 F(mm) 15 K(mm) 30
L(mm) 85 M(mm) 30 A=Diametro interno(mm) 18,1
Versione 1 raccordo a T B=Diametro interno(mm) 5,5 Denominazione Connettori per Tubi
C(mm) 21 D(mm) M5X10 E(mm) 30
Tipo di stampo con snodo sferico H(mm) 20 Mb(Nm) 8
Componente di finitura superficiale zincato Peso(kg) 0,0630 PL Edelstahl false
RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetti a T in plastica con snodo sferico (K0475), il codice articolo è il seguente: K0475.181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0475.181.

Supporto tecnico