Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1907.31831835 |
K1907.31831845 |
K1907.31831855 |
K1907.31831865 |
K1907.31831875 |
K1907.47549335 |
K1907.47549345 |
K1907.47549355 |
K1907.47549365 |
K1907.47549375 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado Shore | D=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | D1=Diametro interno (mm) | Coppia Nm (altezza H2) (Nm) | Coppia Nm (altezza H3) (Nm) | F (altezza H2) = carico assiale (N) | F (altezza H3) = carico assiale (N) | [F1 (altezza H2) = carico radiale (N) | [F1 (altezza H3) = carico radiale (N) | Frequenza Hz (altezza H3) (Hz) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | 4 giorni | 35+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0355 | ||
10.80 € | 1 | 4 giorni | 45+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 40 | - | 15 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0375 | ||
10.80 € | 1 | 4 giorni | 55+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 65 | - | 20 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0385 | ||
10.80 € | 1 | 4 giorni | 65+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 115 | - | 25 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0392 | ||
10.80 € | 1 | 4 giorni | 75+5 | 31,8 | 19,8 | 19 | 31,8 | 9,9 | 10 | - | 140 | - | 30 | - | - | 12,7 | 9,4 | - | 0,75 | 0,0394 | ||
16.00 € | 1 | 4 giorni | 35+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 30 | 60 | 20 | 25 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1369 | ||
16.00 € | 1 | 4 giorni | 45+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 55 | 80 | 40 | 30 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1351 | ||
16.00 € | 1 | 4 giorni | 55+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 75 | 110 | 60 | 40 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1424 | ||
16.00 € | 1 | 4 giorni | 65+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 120 | 175 | 80 | 75 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1462 | ||
16.00 € | 1 | 4 giorni | 75+5 | 47,5 | 33,3 | 31,8 | 49,3 | 13,5 | 13 | 14 | 175 | 285 | 130 | 125 | 12 | 19,8 | 12,7 | 14,2 | 1,5 | 0,1518 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Neoprene | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | zincato | Versione 1 | in due parti | Denominazione | Sistema di ammortizzazione |
Frequenza Hz (altezza H2)(Hz) | 15 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Grado Shore
D=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
D1=Diametro interno(mm)
Coppia Nm (altezza H2)(Nm)
Coppia Nm (altezza H3)(Nm)
F (altezza H2) = carico assiale(N)
F (altezza H3) = carico assiale(N)
[F1 (altezza H2) = carico radiale(N)
[F1 (altezza H3) = carico radiale(N)
Frequenza Hz (altezza H3)(Hz)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali