Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta (K1931)

Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta (K1931)
· Elemento di smorzamento elastico

· Per l'avvitamento

· Alternativa utilizzabile come piedini ad altezza per macchinari

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1931.02601560
K1931.03002260
K1931.03503060
K1931.04003560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
D1=Foro di montaggio
(mm)
H1
(mm)
Peso
(kg)

1.08 €

1 4 giorni 261215490,0062

1.21 €

1 4 giorni 301121750,0149

2.46 €

1 4 giorni 3517308100,0308

3.52 €

1 4 giorni 402035780,0454

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Elastomeri in gomma naturale Grado Shore 60A Versione 1 tipo TP tampone porta
Denominazione Tampone di Gomma RoHS true

Supporto tecnico