Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati (K1933)

Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati (K1933)
· Caratteristica della molla molto duttile

· Per l'alloggiamento a vibrazioni ridotte di strumenti e di componenti elettrici

· Per il fissaggio di piccoli moduli e apparecchi di tecnica meccanica fine

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1933.01201257
K1933.01401757
K1933.02503057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
G=filettatura B1
(mm)
D
(mm)
D1=Diametro interno
(mm)
F1
(N)
H
(mm)
Peso
(kg)

2.40 €

1 4 giorni 9,5M49,5106812,50,0043

2.61 €

1 4 giorni 13M4614618170,0045

3.94 €

1 4 giorni 20M512251255300,0172

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Elastomeri in gomma naturale Denominazione Supporto Elastico a O
L(mm) 10 RoHS true

Supporto tecnico