Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caricamento per coppia (kg) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Numero di fori | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.64 € | 1 | 4 giorni | 440 | 400 | 400 | - | 200 | 8 | 5,2900 | ||
433.52 € | 1 | 4 giorni | 450 | 450 | 450 | - | 250 | 8 | 5,9500 | ||
489.89 € | 1 | 4 giorni | 460 | 500 | 500 | - | 300 | 8 | 6,6100 | ||
548.38 € | 1 | 4 giorni | 470 | 550 | 550 | - | 350 | 8 | 7,2700 | ||
595.15 € | 1 | 4 giorni | 480 | 600 | 600 | - | 400 | 8 | 7,9300 | ||
638.55 € | 1 | 4 giorni | 460 | 650 | 650 | 200 | - | 12 | 8,5900 | ||
686.85 € | 1 | 4 giorni | 440 | 700 | 700 | 225 | - | 12 | 9,2500 | ||
729.03 € | 1 | 4 giorni | 420 | 750 | 750 | 250 | - | 12 | 9,9100 | ||
774.26 € | 1 | 4 giorni | 400 | 800 | 800 | 275 | - | 12 | 10,5700 | ||
820.42 € | 1 | 4 giorni | 380 | 850 | 850 | 300 | - | 12 | 11,2300 | ||
864.75 € | 1 | 4 giorni | 360 | 900 | 900 | 325 | - | 12 | 11,8900 | ||
909.97 € | 1 | 4 giorni | 340 | 950 | 950 | 350 | - | 12 | 12,5600 | ||
940.22 € | 1 | 4 giorni | 320 | 1000 | 1000 | 375 | - | 12 | 13,2200 | ||
981.50 € | 1 | 4 giorni | 310 | 1050 | 1050 | 400 | - | 12 | 13,8800 | ||
1,026.12 € | 1 | 4 giorni | 300 | 1100 | 1100 | 425 | - | 12 | 14,5400 | ||
1,072.28 € | 1 | 4 giorni | 290 | 1150 | 1150 | 450 | - | 12 | 15,2000 | ||
1,114.79 € | 1 | 4 giorni | 280 | 1200 | 1200 | 475 | - | 12 | 15,8600 | ||
1,160.94 € | 1 | 4 giorni | 270 | 1250 | 1250 | 500 | - | 12 | 16,5200 | ||
1,203.12 € | 1 | 4 giorni | 260 | 1300 | 1300 | 525 | - | 12 | 17,1800 | ||
1,295.43 € | 1 | 4 giorni | 240 | 1400 | 1400 | 575 | - | 12 | 18,5000 | ||
1,383.77 € | 1 | 4 giorni | 220 | 1500 | 1500 | 625 | - | 12 | 19,8200 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | zincato | Tipo assemblato | Montaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 70 | H=altezza(mm) | 32 | L1(mm) | 50 |
Versione 1 | estensione completa | Versione 2 | compatto | Denominazione | Guida Telescopica |
B1(mm) | 25 | D=Filettatura | M8 | Dimensioni | 70 |
Tipo di prodotto | Standard | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Caricamento per coppia(kg)
L=lunghezza(mm)
Corsa S(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Numero di fori
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali