Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 30 kg (K2090) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2090.0200
K2090.0250
K2090.0300
K2090.0350
K2090.0400
K2090.0450
K2090.0500
K2090.0550
K2090.0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso
(kg)

37.43 €

1 4 giorni 22--12816014--200205,50,6000

39.72 €

1 4 giorni 25--16019232--2502550,7400

42.45 €

1 4 giorni 28--22425618--3003040,9000

45.31 €

1 4 giorni 30--25628836--3503531,0600

48.07 €

1 4 giorni 30192224320352221281604004021,2200

51.29 €

1 4 giorni 2822425638441681601924504521,3800

58.60 €

1 4 giorni 25256288416448261601925005011,5400

62.79 €

1 4 giorni 22256288480512122242565505501,6800

65.81 €

1 4 giorni 20288320512544302242566005991,8400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
A(mm) 26 B=larghezza(mm) 19 H=altezza(mm) 27,1
Versione 1 estensione completa Denominazione Guida Telescopica Tipo di prodotto Standard
Tipo di imballaggio 1 pezzo = 1 coppia PL Edelstahl false

Supporto tecnico