Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg (K2091) (Codici componente - Download CAD)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 68 kg (K2091)
· Bloccaggio in posizione chiusa

· Bloccaggio in apertura

· Sganciamento rapido frontale

· Adatto al montaggio orizzontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2091.0305
K2091.0356
K2091.0406
K2091.0457
K2091.0508
K2091.0559
K2091.0610
K2091.0660
K2091.0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso
(kg)

141.16 €

1 4 giorni 68--209,5234,9260,3--200,1212,8225,53053301,2800

144.10 €

1 4 giorni 67--260,3285,7311,1--250,9263,6276,33563811,5400

146.28 €

1 4 giorni 67--311,1336,5361,9--301,7314,4327,14064321,7100

151.47 €

1 4 giorni 66177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,94574831,9300

156.26 €

1 4 giorni 66203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,75085332,1500

160.21 €

1 4 giorni 64228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,55595842,3800

168.31 €

1 4 giorni 61254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,36106352,5700

173.40 €

1 4 giorni 58279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,16606862,8300

178.39 €

1 4 giorni 55304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,97117373,0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
A(mm) 16 B=larghezza(mm) 12,7 H=altezza(mm) 50,8
Versione 1 estensione extra Denominazione Guida Telescopica Tipo di prodotto Standard
Tipo di imballaggio 1 pezzo = 1 coppia PL Edelstahl false

Supporto tecnico