Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 90 kg (K2092)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2092.0300
K2092.0350
K2092.0400
K2092.0450
K2092.0500
K2092.0550
K2092.0600
K2092.0700
K2092.0790
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso
(kg)

162.43 €

1 4 giorni --192224--3003231,6600

174.65 €

1 4 giorni --224256--3503731,9500

196.35 €

1 4 giorni 1601922883201281604004232,2500

210.15 €

1 4 giorni 1922243523841601924504732,5600

221.86 €

1 4 giorni 1922243844161922245005232,8900

234.70 €

1 4 giorni 2562884484802242565505733,1200

247.27 €

1 4 giorni 2562884805122562886006233,4100

277.96 €

1 4 giorni 2883205766082883207007234,0300

297.01 €

1 4 giorni 3523846727043203527908034,5200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale grezzo Tipo assemblato Montaggio laterale
A(mm) 26 B=larghezza(mm) 19,1 H=altezza(mm) 53
Versione 1 estensione extra Denominazione Guida Telescopica Tipo di prodotto Standard
Tipo di imballaggio 1 pezzo = 1 coppia Fp=Capacità di carico per coppia (50.000 cicli)(kg) 90 PL Edelstahl true

Supporto tecnico