Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma A (K0046)

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma A (K0046)
· Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi

· Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto

· Ganci di serraggio regolabili

· Ogni controgancio può essere combinato con ogni chiusura a leva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0046.1420721
K0046.1420722
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

7.14 €

1 4 giorni Acciaiozincato e passivato-0,0465false

14.57 €

1 4 giorni Acciaio inoxgrezzo1.43010,0488true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 con gancio di serraggio regolabile Versione 2 foro avvitamento visibile
Denominazione Chiusura a leva Forza di tenuta F1(N) 1000 Tipo di prodotto Standard
RoHS true

Supporto tecnico